Publique sus productos
Minorca CTFS
Minorca CTFS
    Fondital

    Minorca CTFS

    Traducido por Google,

    MENORCA CTFS
    Minorca CTFS es una caldera mural de gas de cámara estanca y tiro forzado con producción instantánea de ACS

    MÁS
    - Dimensión compacta, solo 250 mm de profundidad
    - Interfaz de usuario LCD con diagnóstico
    - Intercambiador de calor de aluminio primario
    - Sonda de temperatura ambiente suministrada de serie
    - La temperatura ambiente se puede configurar desde la caldera si se instala una sonda ambiente

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Exclusive pump in compact version with integrated air-purging device
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - LCD interface to view CH flow water temperature, DHW temperature, failure codes, CH setting, DHW setting and operating status setting
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Hydraulic unit in composite material
      - Heating expansion vessel - 6 litres

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaminorca_ctfs
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa África Norteamérica
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
    Productos similares