Publique sus productos
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
Evostal 500 mm - RUSSIA
    Fondital

    Evostal 500 mm - RUSSIA

    Traducido por Google,

    ventajas del aluminio

    • Peso reducido del disipador de calor
    • Diseño moderno y atractivo
    • Reciclaje 100%
    • Mayor transferencia de calor
    Especificaciones
    • Преимущества стали

      • Повышенная стойкость к коррозии
      • Рабочее давление 40 бар
      • Давление на разрыв 120 бар
      • Срок службы: 30 лет
      • Возможность использования различных теплоносителей, таких как вода, масло, антифриз и пар
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaevostal_500_mm_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-20
    • Número de edición1
    • Altura (mm)559
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Rusia