Publique sus productos
Exclusivo B4 350 mm - RUSSIA
Exclusivo B4 350 mm - RUSSIA
Exclusivo B4 350 mm - RUSSIA
Exclusivo B4 350 mm - RUSSIA
Exclusivo B4 350 mm - RUSSIA
    Fondital

    Exclusivo B4 350 mm - RUSSIA

    Traducido por Google,

    Exclusivo B4 surge de un proyecto de investigación destinado a optimizar el rendimiento de los radiadores para ofrecer un producto con altas capacidades mecánicas y energéticas. Un alto grado de innovación, conseguido gracias a las dos patentes que este producto ha podido obtener, permite que el radiador Exclusivo B3 sea ideal para reformas y sistemas de calefacción de baja temperatura.

    MÁS
    - Relación óptima entre peso y producción de calor;
    - Modular: perfecto para cualquier espacio;
    - Sin soldaduras, por lo que no hay problemas con las rebabas;
    - Intercambio de calor mejorado = alto rendimiento, bajo consumo.

    Especificaciones
    • Exclusivo radiator:
      - Ideal for low temperature heating systems;
      - Excellent weight/power ratio, which facilitates handling and installation;
      - Modular: perfect for any space;
      - High technological content: 2 international patents;
      - Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      - 100% made in Italy;
      - Nominal pressure: 16 bar;
      - Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      - Bursting pressure: 60 bar;
      - Greater heat exchange = outstanding performances, low power consumption.

      All models EXCLUSIVO are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °C
      Characteristic equation of the model Ф=Кm ΔТn
      The thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexclusivo_b4_350_mm_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-19
    • Número de edición1
    • Altura (mm)407
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enRusia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems