Publique sus productos
Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection
Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection
    Fondital

    Exclusivo D3 600 mm - Bottom Connection

    Traducido por Google,

    EXCLUSIVO
    Exclusivo surge de un proyecto de investigación destinado a optimizar el rendimiento de los radiadores para ofrecer un producto con altas capacidades mecánicas y energéticas.

    MÁS
    - Relación óptima entre peso y producción de calor
    - Modular: perfecto para cualquier espacio
    - Sin soldaduras, por lo que no hay problemas con las rebabas
    - 100% FABRICADO EN ITALIA
    - Intercambio de calor mejorado = alto rendimiento, bajo consumo

    Especificaciones
    • All models EXCLUSIVO are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

      Maximum working pressure: 1600 kpa (16 bar); Maximum working temperature: 120 °CCharacteristic equation of the model Ф=Кm ΔТnThe thermal efficiency values shown comply with the European Standard EN 442-1:2014 and are certified by the MRT Lab of the Milan Polytechnic, notified body №1695.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaexclusivo_600_mm_bc
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosElectrical and Water Radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-12-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)657
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica