Publique sus productos
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
Formentera PRO CTN
    Fondital

    Formentera PRO CTN

    Traducido por Google,

    FORMENTERA PRO CTN
    Formentera PRO CTN es una caldera mural de gas de cámara abierta y tiro natural con producción de ACS instantánea y bajas emisiones de NOx. La caldera está equipada con una interfaz de usuario de pantalla táctil y está preconfigurada para funcionar con gas natural o GLP.

    MÁS
    - Quemador de gas atmosférico hiperestequiométrico refrigerado por agua con bajas emisiones de NOx
    - Controles para gestionar 2 tipos diferentes de sistemas solares térmicos instalados de serie
    - Termorregulación con sonda externa (opcional)
    - Relé multifunción para conexión a sistemas con válvulas de zona o a gestión de bombas externas o a señal de alarma remota
    - Intercambiador de ACS de acero inoxidable de 26 placas

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Automatic by-pass
      - 7-litre heating expansion vessel
      - High-efficiency circulation pump with built-in air purging device

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaformentera_pro_ctn
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica