Publique sus productos
ITACA CH KR - CABINET MODULE FOR INDOOR INSTALLATION
Fondital

ITACA CH KR - CABINET MODULE FOR INDOOR INSTALLATION

Generador modular de calor de condensación para centrales térmicasITACA CH KR - MÓDULO PARA INTERIOR PLUS

  • Interfaz de usuario multilingüe
  • Intercambiador de calor de acero inoxidable de alta eficiencia
  • Doble control de caudal electrónico del agua de calefacción
  • Elevadas relaciones de modulación: para cada módulo hasta 1:10; para generador modular hasta 1:70
  • Sistema de gestión cascada integrado
  • Posibilidad de instalación en cascada hasta 6 calderas
  • Válvula antirretorno humos integrada
Especificaciones
  • CARACTERÍSTICAS

    • Instalación para interior en armazón
    • Grupo hidráulico bajo–caldera para instalar con colectores agua (aislados) y gas, circulador alta eficiencia, rampas de conexión agua y gas, depósito de expansión
    • Llave de paso de dos vías en impulsión y retorno
    • Salida alarma o control válvula GLP, entrada para sonda externa, termostato ambiente, sonda acumulador, conexión para bomba solar, bomba instalación
    • Gestión 0-10 V en temperatura o potencia
    • Se suministra con colector humos
    • Gestión de la cascada con sistema Master-Slave desde cuadro mandos de la caldera
Especificaciones técnicas
  • Referenciaitaca_ch_kr_indoor_installation
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-14
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCCondensing units
  • Código UNSPSC40101704
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
  • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniClass Condensing Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

Disponibilidad en regiones

Asia Sudamerica Oceanía Europa África Norteamérica
Arabia Saudí
Argentina
Australia
Bielorrusia
Argelia
Estados Unidos
Armenia
Bolivia
Nueva Zelanda
Moldavia
Egipto
Islas Vírgenes Británicas
Azerbaiyán
Brasil
Serbia
Libia
México
China
Chile
Ucrania
Marruecos
Panamá
Emiratos Árabes Unidos
Colombia
Reunión
San Pedro y Miquelón
Georgia
Ecuador
Senegal
Hong Kong
Paraguay
Sudáfrica
Irak
Perú
Túnez
Irán
Uruguay
Israel
Venezuela
Jordania
Kazajistán
Kirguistán
Líbano
Mongolia
Pakistán
Palestina
Siria
Turkmenistán
Turquía
Uzbekistán