Publique sus productos
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
Garda S/90 - AC
    Fondital

    Garda S/90 - AC

    Traducido por Google,

    Específicamente diseñado para su instalación con conexión inferior, Garda S/90 AC ofrece una solución inteligente y flexible. Su característica principal, el diseño vertical, es la clave para aprovechar al máximo el espacio limitado.

    MÁS
    - SUMINISTRO ESTÁNDAR: Bloques de 3, 5, 7, 9 tramos
    - Solución flexible: conexión central baja, conexión lateral baja
    - Doble recubrimiento para un acabado duradero: anaforesis + recubrimiento en polvo
    - Ideal para aplicaciones de baja temperatura

    Especificaciones
    • All models GARDA S/90 AC are guaranteed 10 years from installation date on manufacturing faults, provided that the installation has been performed in compliance with the current norms and respecting the instructions relating to the installation, the correct use and the correct maintenance.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagarda_s90_bc
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosElectrical and Water Radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-29
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica