Publique sus productos
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)
    Fondital

    Itaca CH KR - Indoor Installation (ITALIA)

    Traducido por Google,

    Generador de calor de condensación modular para centrales térmicas

    MÁS
    - Clase 6 de emisiones de NOx
    - Doble control electrónico de caudal del agua de calefacción
    - Válvula de retención de humos integrada
    - Interfaz de visualización de matriz de puntos multilingüe
    - Intercambiador de calor de acero inoxidable de alta eficiencia
    - Altas relaciones de modulación: para un solo módulo hasta 1:10; para generador modular hasta 1:70
    - Sistema de gestión de cascada integrado
    - Posibilidad de combinar hasta 6 módulos en línea

    Especificaciones
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Scambiatore di calore in acciaio inox ad alta efficienza
      - Grado di isolamento elettrico IPX4D
      - Uscita allarme o controllo valvola GPL, ingresso per sonda esterna, termostato ambiente, sonda bollitore, collegamento per pompa solare, pompa impianto
      - Gruppo idraulico sotto–caldaia da installare completo di sicurezze INAIL, valvola intercettazione combustibile, collettori acqua (coibentati) e gas, circolatore alta efficienza, rampe di collegamento acqua e gas, vaso espansione
      - Gestione 0-10 V in temperatura per regolazione
      - Fornito con collettore fumi
      - Ventilatore di combustione a velocità variabile
      - Accensione elettronica, rilevazione di fiamma a ionizzazione

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaitaca_ch_kr_indoor_installation_italia
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-02-08
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCCondensing units
    • Código UNSPSC40101704
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08_34
    • Descripción Uniclass 2015Gas fired condensing boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems