Publique sus productos
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
Itaca KB
    Fondital

    Itaca KB

    Caldera mural de condensación con acumulador sanitario integrado

    Compatible con el termostato WI-FI smart SPOT

    ITACA KB PLUS

    • Sonda de temperatura ambiente de serie
    • Campo de modulación 1:9
    • Acumulador de acero inox aislado térmicamente de 45 litros
    • Programación de la carga del acumulador
    • Gestión de una zona de calefacción con sonda de temperatura ambiente, con extensión a dos con kit de zona
    • Relé multifunción para la conexión a instalaciones con válvulas de zona o instalación solar o aviso remoto de alarma
    Especificaciones
    • CARACTERÍSTICAS

      • Intercambiador de termopolímeros y acero inoxidable
      • Vaso de expansión calefacción de 10 litros
      • Innovadora regulación climática 5+1 parametros
      • Función antilegionelosis para acumulador
      • Predispuesta para la conexión a un sistema de recirculación
      • Circulador modulante de alta eficiencia con purgador incorporado
      • By-pass automático
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaitaca_kb
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)861
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)402
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica