Publique sus productos
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
Itaca KC - RUSSIA
    Fondital

    Itaca KC - RUSSIA

    Traducido por Google,

    ÍTACA KC
    Itaca KC es una caldera mural de condensación con premezcla y cámara estanca, para la producción instantánea de agua caliente sanitaria. La caldera dispone de una función de "confort ACS" que mantiene caliente el intercambiador de placas para garantizar una respuesta rápida en caso de demanda de agua caliente sanitaria.

    MÁS
    - Sonda de temperatura ambiente suministrada de serie
    - Relación de modulación 1:9
    - Clase 6 de emisiones de NOx
    - Condensación también en funcionamiento ACS gracias al intercambiador de calor ACS de 26 placas aislado térmicamente
    - Gestión de una zona de calefacción con sonda de temperatura ambiente y dos zonas con kit de zona
    - Controles para gestionar 2 tipos diferentes de sistemas solares térmicos instalados de serie
    - Relé multifunción para conexión a sistemas con válvulas de zona o a planta solar o a señal de alarma remota

    Especificaciones
    • FEATURES
      - CH water flow rate electronic control
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - 10-litre heating expansion vessel
      - Thermoregulation with external probe (optional)
      - Modulating pump with air-purging device
      - DHW “Comfort” function: ★★★
      - Automatic by-pass
      - Double circuit filling system: automatic or manual

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaitaca_kc_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa