Publique sus productos
WHPS BA DS
WHPS BA DS
    Fondital

    WHPS BA DS

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    WHPS BA DS es un calentador de agua combinable con calderas de sólo calefacción y plantas solares, para producir agua caliente sanitaria, fabricado en acero porcelánico-vidrio con doble serpentín.

    MÁS
    - 100% FABRICADO EN ITALIA
    - Se puede integrar con sistemas solares
    - Fácil instalación
    - Alta eficiencia y bajos costos operativos
    - Almacenamiento rápido con suministro abundante y continuo de agua

    Especificaciones
    • 200-300-500 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      - External finish in white PVC
      - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
      - Protection electrodes with electronic device for capacity above 1000 litres
      - Front inspection flange
      - Thermometer for measuring domestic hot water

      1000-2000 LITRES:
      - CFC and HCFC free polyurethane foam soft insulation
      - Inner lining: porcelain-glass steel

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - Pre-set for resistor with G 1 ½ coupling (800, 1000, 1500, 2000 models)
      - Optional kit with flange and resistor (160, 200, 300, 500 models)
      - Two temperature probe housings as standard for 200 - 300 - 500 models, pre-setting for one housing for other models (G 1/2 fitting)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhps_ba_ds
    • Familia de productoStorage Water Heaters
    • Grupo de productosHot Water Storage Tanks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Depósito
    • Código ETIMEC000395
    • Nombre ETIMStorage heater
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica