Publique sus productos
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
Antea KRB
    Fondital

    Antea KRB

    Traducido por Google,

    ANTEA KRB
    Antea KRB es una caldera mural de condensación solo para calefacción, con válvula de 3 vías para conexión a calentador de agua externo (opcional). La caldera utiliza tecnología de condensación, lo que le permite reducir consumos, aumentar el rendimiento y reducir las emisiones contaminantes.

    MÁS
    - Ultra compacto
    - Relación de modulación 1:9
    - Interfaz de usuario LCD
    - Relé adicional que gestiona 2 zonas de calefacción
    - vaso de expansión de 9 litros

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Modulating gas valve with constant air-to-gas ratio
      - Variable-speed combustion fan
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Wide modulation range 1:9
      - Possible connection of additional complex zones and heat pumps
      - Multifunction relay for alarms or simple zones
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

      PREPARED FOR CONNECTION TO
      - External probe
      - Open Therm Remote Control
      - Zone management board for high and low temperature heating
      - Solar board

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaantea_krb
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica
    Åland
    Arabia Saudí
    Argentina
    Australia
    Argelia
    Estados Unidos
    Albania
    Armenia
    Bolivia
    Nueva Zelanda
    Egipto
    Islas Vírgenes Británicas
    Alemania
    Azerbaiyán
    Brasil
    Libia
    México
    Andorra
    China
    Chile
    Marruecos
    Panamá
    Austria
    Emiratos Árabes Unidos
    Colombia
    Reunión
    San Pedro y Miquelón
    Bélgica
    Georgia
    Ecuador
    Sudáfrica
    Bielorrusia
    Hong Kong
    Paraguay
    Túnez
    Bosnia-Herzegovina
    Irak
    Perú
    Bulgaria
    Irán
    Uruguay
    Chipre
    Israel
    Venezuela
    Ciudad del Vaticano
    Jordania
    Croacia
    Kazajistán
    Dinamarca
    Kirguistán
    Eslovaquia
    Líbano
    Eslovenia
    Mongolia
    España
    Pakistán
    Estonia
    Palestina
    Finlandia
    Siria
    Francia
    Turkmenistán
    Gibraltar
    Turquía
    Grecia
    Uzbekistán
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania