Publique sus productos
WHPS BZ DS
Fondital

WHPS BZ DS

4.5 de 5 estrellas4.5(8 reseñas)
Traducido por Google,

WHPS BZ DS es un acumulador de agua caliente combinable con calderas sólo CC, para la producción de agua caliente sanitaria, en acero porcelánico de doble serpentín con grupo hidráulico solar integrado de alta eficiencia.

MÁS
- Alta eficiencia y bajos costos operativos
- Almacenamiento rápido con suministro abundante y continuo de agua.
- Se puede integrar con sistemas solares

Especificaciones
  • FEATURES
    - CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
    - External case in white skay
    - Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
    - Front inspection flange
    - Domestic hot water recirculation

Especificaciones técnicas
  • Referenciawhps_bz_ds
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosHot Water Storage Tanks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Depósito
  • Código ETIMEC000395
  • Nombre ETIMStorage heater
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica
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
Productos similares