Publique sus productos
WHPS DX - RUSSIA
WHPS DX - RUSSIA
    Fondital

    WHPS DX - RUSSIA

    Traducido por Google,

    WHPS DX es un calentador de agua combinado para la producción de agua caliente para calefacción junto con la producción de agua caliente sanitaria, fabricado en acero porcelanizado con serpentín y depósito sumergido.

    WHPS DX PLUS

    • Fácil instalación
    • Alta eficiencia y bajos costos operativos
    • Almacenamiento rápido con suministro abundante y continuo de agua.
    • 100% HECHO EN ITALIA
    • Se puede integrar con sistemas solares.
    Especificaciones
    • FEATURES

      • DHW inspection top flange
      • CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      • Magnesium protection anode for domestic hot water tank
      • External finish in white PVC
      PREPARED FOR CONNECTION TO
      • domestic hot water control probe
      • 3 heating probes
      • heating water thermometer
      • 9 connections for various purposes (G 1 1/2 thread)
      • auxiliary resistor (G 1 1/2 thread)
      CAPACITY : 500/180 litres; 1000/250 litres; 1500/300 litres.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhps_dx_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Depósito
    • Código ETIMEC000395
    • Nombre ETIMStorage heater
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters