Publique sus productos
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower

Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower

4.0 de 5 estrellas4.0(26 reseñas)
Traducido por Google,
El sistema de ducha de lluvia termostático con ducha de mano Fontana Trieste Matte Black Wall Mount es un excelente juego de ducha que necesita para mejorar su baño. Es un conjunto de ducha completo con un cabezal de ducha montado en la pared que ofrece un rocío de agua que dirige gotas de agua suaves pero poderosas que caen hacia abajo asegurando una experiencia de ducha para todo el cuerpo. Viene en un sofisticado acabado en negro mate. Cuando se trata de nuevos sistemas de ducha, Fontana Showers seguramente tendrá el diseño, el acabado y los estilos que desea.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS145302
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Cold/Hot Control: Thermostatic Control
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Matte Black
    Valve Core Material: Ceramic
    Surface Treatment: Matte
    Shower Head Material: 304 Stainless Steel
    Thread: G1/2"
    Shower Set Function: Rainfall, Waterfall, Hand Shower.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-set_fs145302
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosShower Set
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures