Publique sus productos
Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set

Fontana Lima Ultra Thin Rain Shower Head with Built in Thermostatic Mixer and Hand Held Shower Set

4.4 de 5 estrellas4.4(15 reseñas)
Traducido por Google,
El cabezal de ducha ultrafino Lima con válvula mezcladora termostática oculta es un complemento perfecto para cualquier cuarto de baño. La válvula mezcladora termostática le brinda un control completo de la temperatura con un dispositivo anti-quemaduras incorporado, por lo que nunca más tendrá que preocuparse por una caída de temperatura. Construcción de latón macizo cromado Dispositivo anti-quemaduras integrado ajustado a 38¬8 Chorros de goma antical de fácil limpieza Requiere una profundidad mínima de pared de 3,42" (87 mm) Presión de agua mínima de 1,0 bar.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS3061UH
    Shower Set
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Dual Handle
    Type: Fixed Rotatable Type
    Surface Finish: Chrome
    Feature: Thermostatic Mixer
    Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
    Size: see Options
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: S
    OLID BRASS
    Installation Type: Wall or Ceiling Mount.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-set_fs3061uh
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosShower Set
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-20
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures