Publique sus productos
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
Audio Chair
    Fora Form

    Audio Chair

    4.1 de 5 estrellas4.1(7 reseñas)
    Traducido por Google,
    El audio es nuestro éxito de ventas. El modelo tiene respaldo y asiento tapizados, construcción sólida, alto confort, ahorra espacio, es fácil de limpiar y puede equiparse con una solución de tableta de escritura simple y funcional. El audio se suministra de serie sin reposabrazos. Disponible en tres alturas de respaldo diferentes; bajo, medio y alto. Las patas se pueden unir tanto a los escalones horizontales como a los verticales y fijarse en la 'nariz' del escalón. . Los asientos plegables adicionales se pueden montar directamente en la pared. Cojines de asiento y respaldo extraíbles para facilitar el mantenimiento. Los cojines del asiento y del respaldo están moldeados en espuma moldeada en frío. Disponible con apoyabrazos simple. La tableta de escritura simple está disponible en chapa o laminado con bordes de madera maciza. Las sillas de audio se pueden montar en forma de arco.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaudio-chair1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de productosAuditorium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_05
    • Descripción Uniclass 2015Auditorium chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 25 11 11
    • Título OmniClass Auditorium Seating
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Albania
    Alemania
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Moldavia
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania