La mesa Camp es una mesa baja de salón diseñada por Anderssen & Voll.
La forma de la mesa en forma de ardilla es un cuadrado redondeado, ideal para áreas públicas. Sin líneas duras y con una forma funcional y suave que hace que la mesa encaje en varios espacios.
El tablero de la mesa está disponible en dos tamaños diferentes y en dos alturas diferentes. El resultado es una mesa que puede colocarse entre dos sillas, usarse como mesa auxiliar o como parte de grupos de asientos más grandes.
La base tiene una superficie de textura suave y sedosa.
La forma de ardilla es un cuadrado redondeado, ideal para áreas públicas.
MDF en forma de ardilla de 25 mm en fresno teñido de negro con borde biselado
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Moldavia |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |