Publique sus productos
City
City
City
City
City
City
City
    Fora Form

    City

    Traducido por Google,
    City Chair es un reconocido clásico del diseño noruego. La silla fue diseñada en los años 50, inspirada en una hermosa mujer curvilínea. El buen diseño y la excepcional experiencia de asiento han convertido a la silla en un éxito de ventas. La silla City de hoy está disponible en una amplia variedad de diseños, chapa, plástico, con cojín de asiento y con funda. Este clásico del diseño se puede utilizar en el auditorio, el comedor, la sala de estar y las salas de reuniones. City es un diseño de Øyvind Iversen. Dimensiones: S/reposabrazos W: 50 cm H: 87 cm D: 55 cm SH: 46 cm W/reposabrazos W: 52,5 cm Peso: S/reposabrazos: 4,5 kg W/reposabrazos: 5,5 kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacityoriginal
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalOtro
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 11
    • Título OmniClass Patio Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings