Publique sus productos
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
Clint Chair
    Fora Form

    Clint Chair

    3.7 de 5 estrellas3.7(6 reseñas)
    Traducido por Google,
    La silla Clint diseñada por Tveit y Tornøe fue galardonada con el premio Norwegian Award for Design Excellence en 2010. Clint se ha convertido en un éxito de ventas debido a su simplicidad escandinava, buena ergonomía y comodidad. Clint es un completo sistema de sillas con una amplia gama de opciones que cubren las necesidades de muebles para sentarse desde las áreas de descanso hasta la sala de juntas. Clint es una familia de sillas donde todos los diseños tienen el aire de familia para un diseño interior coherente. Numerosas posibilidades para la elección de tela / cuero, varias bases, reposabrazos y respaldo bajo o alto hacen que la silla de conferencia sea perfecta.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaclint-chair1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-11 29 17 11 11
    • Título OmniClass Patio Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa