La mesa Clip ha sido diseñada por Komplot Design. Se trata de un sistema de mesas apilables y funcionales. Además, su peso ligero hace que sea fácil limpiarla y redecorarla. Se evita tener que levantar objetos pesados empujando las mesas unas sobre otras y transportándolas en un carro asociado. El sistema de mesas permite su uso en salas de reuniones grandes, aulas y comedores, así como en salas de reuniones más pequeñas. Con su forma elegante y sencilla y su sólida construcción, la mesa Clip es una buena opción para la mayoría de series de sillas.
El tablero de la mesa está hecho de madera contrachapada de álamo de 19 mm y laminado HPL blanco (W1000), lo que hace que la mesa sea ligera y fácil de mover.
El sistema de mesas se puede entregar con carro de transporte. Apila 8 mesas de medidas 180 x 180 cm. Otras mesas Clip se pueden apilar con un máximo de 10 mesas.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Moldavia |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |