Publique sus productos
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
Cup Table
    Fora Form

    Cup Table

    Traducido por Google,
    La mesa Cup fue diseñada por el trío Knudsen, Berg y Hindenes. Esta mesa de sofá es una mesa visualmente liviana que se adapta a la mayoría de los ambientes. Con dos alturas, dos colores y dos bases, uno puede jugar libremente con diferentes expresiones. El tablero de la mesa está hecho de espuma estructural absorbente del medio ambiente que proporciona un acabado satinado suave. Dimensiones: Bajo H: 39 cm Ø: 54,5 cm Alto H: 43 cm Ø: 54,5 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacup1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalEspuma rígida
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21_14
    • Descripción Uniclass 2015Coffee tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 58 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCoffee Tables
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniClass Residential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings