Publique sus productos
Misto
Misto
    Fora Form

    Misto

    Traducido por Google,
    El palé Misto, con su diseño simple y divertido, se puede usar solo o como complemento de otros muebles. La práctica correa de transporte hace que Misto sea fácil de mover y resuelve la necesidad de asientos adicionales. Misto está diseñado como una disposición de asientos independiente con gran comodidad y calidad. Diseñado por Olav Eldøy. La base de acero inoxidable protege el material de tapicería para su limpieza.
    Especificaciones
    • Carrying strap in leather

      Puff in molded cold foam

      Available with contrast stitching

      Stainless steel base

      Plastic gliders

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamisto1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings