Publique sus productos
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
Myk Table
    Fora Form

    Myk Table

    Traducido por Google,
    Myk es una serie de mesas versátiles con un diseño inspirado en geometrías suaves. Los elementos clave del diseño son las mesas de suaves líneas redondeadas y elegantes. Los bordes suaves de madera redondeada en la base T o X se reflejan en la parte superior de la mesa y se suman a la sensación táctil cuando experimenta la mesa. Dos tamaños de base combinados con varias alturas de mesa y múltiples tableros estándar hacen de Myk una serie de mesas versátil y flexible. La serie de mesas se puede utilizar como mesa de comedor o cantina, mesa de bar y mesa para lugares de reunión informales o formales. La mesa Myk tiene una base elevada con deslizadores ajustables para facilitar la limpieza. Dimensiones: 80x80 cm Ancho: 70 cm Base X Alt.: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 140x80 cm Ancho: 70 cm Base T Alt.: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 180x80 cm An: 70 cm Base T Al: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm 240x80 cm An: 70 cm Base T Al: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø80 cm W: 70 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105 cm Ø120 cm W: 90 cm X-base H: 52 cm, 65 cm, 74 cm, 90 cm, 105cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamyk1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • Número OmniClass23-21 23 15 17
    • Título OmniClass Residential Coffee Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings