Los paisajes de oficinas abiertas necesitan áreas claramente definidas. La nota es un objeto que ayuda a definir la transición de un área a otra. Del espacio de trabajo a la socialización, cambiando el códice y la interacción. Un diseño bien pensado ayudará a crear un mejor paisaje.
La nota también es una herramienta para comunicar los valores de una organización a la organización. Una colección bien pensada de objetos en exhibición le dirá a los usuarios lo que es importante para su empresa.
La nota consiste en placas de estante de MDF de 26 mm separadas por paredes de estante de MDF de 17 mm colocadas en diagonal en sentido contrario. La estabilidad se mantiene colocando transversalmente las paredes verticales del estante. El efecto que esto crea es un patrón emocionante que asegura la visibilidad desde todos los ángulos. El diseño de billetes con pocos componentes proporciona un transporte en paquete plano eficiente y respetuoso con el medio ambiente, con una instalación muy fácil casi sin el uso de herramientas.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Moldavia |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |