Publique sus productos
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
Planet Table
    Fora Form

    Planet Table

    Traducido por Google,
    La mesa Planet fue diseñada por Sven Ivar Dysthe en 1965 y es, al igual que la silla Planet, un clásico del mobiliario noruego. La mesa, con su base de pilar simple, es un diseño amigable con el mobiliario que se adapta a varios tipos de arreglos de asientos. Dimensiones: Chapa H: 52 cm Ø: 60 cm Chapa H: 52 cm Ø: 70 cm Vidrio H: 53 cm Ø: 70 cm Otras medidas / geometrías bajo pedido
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaplante-table1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30
    • Descripción Uniclass 2015Fitted desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings