Publique sus productos
Popcorn Beam
Popcorn Beam
    Fora Form

    Popcorn Beam

    Traducido por Google,
    Las sillas montadas en una viga son extremadamente eficientes en el espacio y brindan oportunidades para soluciones creativas. Ofrecemos sillas Pond y Popcorn montadas sobre una viga. Las sillas están disponibles en varios colores, con o sin cojines de asiento. El elegante diseño del haz facilitará la limpieza. La viga es adecuada para salas de espera, grandes salones de actos, auditorios, espacios culturales, aeropuertos y otras instalaciones en las que se deseen muchos asientos individuales. La viga se suministra en 2, 3 y 4 plazas, y una mesa puede sustituir a una silla como opción. Silla de plástico PP Pond disponible en 5 colores: Blanco, gris oscuro, petróleo, verde claro y azul claro. Cojín de asiento opcional, totalmente tapizado, pudiendo entregarse con apoyabrazos en madera. Sillas de plástico PP palomitas disponibles en gris oscuro o blanco. Elige entre cojín de asiento o cojín de asiento y respaldo. La viga se suministra con 2, 3 y 4 asientos, y una mesa puede reemplazar una silla como opción. Base disponible en aluminio con recubrimiento de polvo gris oscuro o blanco. Planeador de plástico. Palomitas 2 plazas Ancho: 122 cm Alt.: 80 cm Fondo: 55 cm AL: 44 cm Palomitas 3 plazas Ancho: 188 cm Alt.: 80 cm F: 55 cm Altura: 44 cm Palomitas 4 plazas Ancho: 254 cm Alto: 80 cm D: 55 cm AL: 44 cm
    Especificaciones técnicas
    • Referenciapopcorn-beam1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_05
    • Descripción Uniclass 2015Auditorium chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniClass Retail and Office Equipment and Furnishings
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa