Publique sus productos
Popcorn Chair
Popcorn Chair
Popcorn Chair
    Fora Form

    Popcorn Chair

    4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
    Traducido por Google,

    La silla Popcorn es un icono del mobiliario noruego moderno de 1968, diseñada por Sven Ivar Dysthe especialmente para el Centro de Arte Henie Onstad. El atrevido diseño garantiza tanto la apilabilidad como la suspensión en mesas, algo que no es habitual en sillas con forma envolvente. Popcorn se relanzó por primera vez en 2012 y en 2021 la silla se relanzó con plástico 100 % reciclado.

    El diseño especial de la base le otorga a la silla una inclinación natural, lo que brinda mayor comodidad para reuniones más prolongadas, sin necesidad de mecanismos.

    La silla está disponible en una combinación de colores cuidadosamente seleccionada que lleva el estilo de los años 60 a un nuevo entorno. La silla está disponible con un asiento acolchado y un cojín de respaldo para salas de reuniones o áreas de comedor más exclusivas.

    Especificaciones
    • 100% recycled PP-plastic.

      White NCS S 0500-N

      Dark grey NCS S 8500

      Beige NCS S 4005-Y20R

      Golden Pink NCS 3215-Y43R

      Brown NCS 6815-Y42R

      Chrome, black or white base without surchange

      Available with a monochrome base coating to pair the shell or additional RAL/NCS colored base upon request

      Chair stacks 5 pieces without pillow and 3 pieces with pillow or upholstery

      Plastic glidersCan be hung on tables

      Chrome, black or white base

      Base in epoxy is available on request

    Especificaciones técnicas
    • Referenciapopcorn-chair1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de productosChairs
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Descripción Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 52 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloChairs
    • Número OmniClass23-21 23 13 11
    • Título OmniClass Residential Chairs
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

    Disponibilidad en regiones

    Europa