Publique sus productos
Roma Table
Roma Table
Roma Table
    Fora Form

    Roma Table

    Traducido por Google,
    La mesa de comedor Rome tiene como expresión un diseño amigable con el mobiliario que se adapta a muchos tipos de sillas y configuraciones. El diseño de la mesa es ideal para la personalización en forma, superficies y tamaños. La mesa viene con sistema de patas U-Base. La mesa Rome está diseñada por Komplot Design. Tablero en laminado HPL blanco de MDF de 25 mm con perfil inclinado y lista lateral gris en plástico ABS (RAL 7012). o: Tablero en laminado HPL gris claro de MDF de 25 mm con perfil inclinado y lista lateral gris en plástico ABS similar al laminado con esquinas redondeadas. Otros tamaños/geometrías bajo pedido. Mesa vendida completa. 240 cm viene con sarg. 140 cm y 180 cm suministrado sin sarga. La mesa Roma de 180 cm con soportes de montaje debe venir con sarg. Base en aluminio alto pulido moldeado. Pie en T H: 110 cm para adicional. Deslizadores de plástico ajustables. Dimensiones: 240x80 cm H: 72 cm 180x80 cm H: 72 cm 140x80 cm H: 72 cm Otras medidas/geometrías bajo pedido.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaroma1
    • Familia de productoCollection
    • Grupo de productosTables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-10-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalLaminado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enNoruega
    • Fabricado enNoruega
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_21
    • Descripción Uniclass 2015Desks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Tables
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE20
    • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS