La diseñadora Runa Klock ha utilizado la naturaleza y las hermosas curvas de las raíces como inspiración para Our table Root. Las formas únicas que emergen cuando sus árboles se enraízan con elegancia unos sobre otros claramente llegan a su fin en el diseño del chasis.
Root consta de seis mesas de diferentes formas, tamaños y alturas. Todas las mesas tienen en común que están a la altura del salón. Las formas de las mesas se complementan entre sí y se pueden usar solas o combinadas.
Sobre de mesa en valcroma lacado UV de 12 mm con canto recto.
El tablero de la mesa se entrega con el tablero y la base del mismo color o con la base negra
El tablero de la mesa también se puede proporcionar con vidrio de color templado de 8 mm.
Base de acero maciza cuadrada de 12 mm
Planeador de fieltro
La base está lacada en la Colección Sahara de Jotun, lo que proporciona una superficie texturizada.
Se entrega en paquete plano 1 mesa por caja.
El vidrio y el valcroma acentúan la textura materialista.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Albania |
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Bielorrusia |
Bosnia-Herzegovina |
Bulgaria |
Chipre |
Croacia |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Grecia |
Hungría |
Irlanda |
Islandia |
Italia |
Letonia |
Lituania |
Luxemburgo |
Macedonia del Norte |
Moldavia |
Montenegro |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rumanía |
Rusia |
Serbia |
Suecia |
Suiza |
Svalbard y Jan Mayen |
Ucrania |