Publique sus productos
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato
Marmoleum® Linear Striato

    Marmoleum® Linear Striato

    Marmoleum, la principal marca de pavimentos de linóleo de Forbo destaca por su versatilidad de aplicación, así como por sus colores y diseños. Además, este pavimento natural es extremadamente duradero y ofrece la solución más sostenible del mercado en la categoría de pavimentos flexibles. Actualmente, todos los pavimentos Marmoleum cuentan con Topshield2, un acabado doble con secado UV que garantiza una excelente y duradera conservación del aspecto original de los pavimentos, lo que resulta en una solución de pavimentación con unos costes de mantenimiento muy reducidos a lo largo del ciclo de vida del producto. Descubre el versátil mundo del Linoleum con más de 300 colores y más de 12 estructuras diferentes entre los que elegir, disponibles en rollo y en formato de loseta modular.
    Especificaciones
    • Roll size: 33 m long x 2 m wide.
      The Marmoleum Linear Striato collection consists of 16 colours. The collection has been available since September 2021.
      Marmoleum Linear Striato is also available in a Decibel version with an acoustical impact noise reduction of 18 dB.

      Classification domestic use: 23
      Classification commercial use: 34
      Classification light industrial use: 43
      Total thickness: 2.5 mm
      Total weight: 2.9 kg/m2
      Slip resistance (ramp test): R9
      Residual indentation: ≤ 0.15 mm (typical value 0.08 mm)
      Colour fastness to light: ≥ 6
      Indoor emissions: TVOC after 28 days (EN 16516): ≤ 0.05 mg/m3
      Marmoleum contains recycled content. Marmoleum is produced climate positive (cradle to gate).

      Reaction to fire (EN 13501-1): Cfl-s1, G, CS
      Slip resistance (EN 13893): μ ≥ 0.30
      Thermal conductivity (EN 12524): 0.17 W/mK
      Body voltage (EN 1815): ≤ 2 kV

      All Forbo Flooring Systems’ sales organisations worldwide have a certified Quality Management System in accordance with ISO 9001.
      All Forbo Flooring Systems’ manufacturing operations have a certified Environmental Management System in accordance with ISO 14001.
      The Life Cycle Assessment (LCA) of Forbo Flooring Systems’ products is documented in individual Environmental Product Declarations (EPD’s) which can be found on all of our websites.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFO-MA-LI-ST_Original
    • Familia de productoFlooring
    • Grupo de productosLinoleum
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)33000
    • Ancho (mm)2000
    • Profundidad (mm)2.5
    Información relacionada
    • Material principalLinoleo
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    • Peso Neto (kg)2.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Linóleo
    • Clasificación IFC Floor
    • Nombre UNSPSCFlooring
    • Código UNSPSC301617
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 60 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlooring
    • Número OmniClass23-15 17 15 17
    • Título OmniClass Linoleum Flooring
    • CSI UniFormat II CódigoC3020
    • CSI UniFormat II TítuloFloor Finishes

    Disponibilidad en regiones

    Europa