Las propiedades sólidas y resistentes al desgaste de los suelos de fieltro punzonado de Forbo los hacen ideales para instalaciones con mucho tráfico o donde es probable que se utilicen sillas con ruedas, como en oficinas o establecimientos minoristas. La moqueta de fieltro punzonado es una alternativa rentable a la moqueta en rollo convencional en áreas muy transitadas donde se requiere un revestimiento de suelo textil práctico y duradero.
Forte es nuestra gama de suelos de fieltro punzonado de primera calidad, que ofrece el máximo confort que aporta un peso de fibra de 750 g/m². La textura muy densa, con más de 3 millones de punzones por metro cuadrado, garantiza una combinación de aspecto atractivo y rendimiento resistente.
La lámina Forte está disponible en 25 colores: una paleta de colores neutros comerciales y reflejos de tendencia. Los 12 colores de la colección también están disponibles en formato teja.
De confianza. Reconocible. Práctico.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rusia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |