Tessera Struktur 1 es una colección de moquetas modulares sutiles, compactas y de estructura plana de 50 x 50 cm. Los 18 colores modernos de la colección de losetas de moqueta Struktur 1 crean un ambiente agradable y una sensación interior minimalista y atemporal.
Las losetas de moqueta de Forbo están diseñadas y fabricadas con varias construcciones de pelo para ofrecer ventajas estéticas y de rendimiento específicas. Las losetas de moqueta Tessera Strukur 1 tienen una construcción de pelo microtuft, que es un pelo en bucle con un nivel bajo muy ajustado, que crea un patrón de tejido plano auténtico y duradero.
Beneficios: • 100 % poliamida 6 teñida en solución para una durabilidad de clase 33 y solidez del color • Peso de pelo de 350 g/m2, lo que crea una textura de tejido plano auténtica y duradera • 65 % de contenido reciclado por peso • Valor acústico de 17 dB para reducir la transmisión de ruido • Cumple con los criterios de clasificación Ska para revestimientos de suelos blandos M12 en oficinas, tiendas minoristas y planes de educación superior
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Austria |
Bélgica |
Dinamarca |
Eslovaquia |
Eslovenia |
España |
Estonia |
Finlandia |
Francia |
Hungría |
Irlanda |
Italia |
Letonia |
Liechtenstein |
Lituania |
Luxemburgo |
Noruega |
Países Bajos |
Polonia |
Portugal |
Reino Unido |
República Checa |
Rusia |
Suecia |
Suiza |
Ucrania |