Publique sus productos
Sentis
Sentis
Sentis
    Forma 5

    Sentis

    Traducido por Google,
    Esta silla está pensada para trabajar. Una silla cuyo usuario no sufre fatiga. Una silla flexible. Una silla que se adapta a cualquier puesto de trabajo. Con respaldo de malla o tapizado, mecanismo “Synchro Atom”, opción “trasla” y “respaldo regulable”, y con brazos fijos o regulables, Sentis se presenta como una de las sillas más completas de su gama.
    Especificaciones
    • Task swivel chair with several options: high mesh backrest and high or low upholstered backrest. Optional lumbar support (with rear strip or asymmetrical lumbar adjustment) for mesh backrest. Standard lumbar support with lateral access for upholstered chairs. Upholstered seat for all cases. Both elements have ergonomic shape. The chair can be without arms, with fixed arms or with 3D adjustable arms.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasentis
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosChairs and tables
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2012-09-28
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalTapizado
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_50_12_57
    • Descripción Uniclass 2015Office chairs
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOffice Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 25
    • Título OmniClass Office Equipment
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings