Publique sus productos
Avivo Bar Table
Avivo Bar Table
Avivo Bar Table

    Avivo Bar Table

    Traducido por Google,

    Redefiniendo la elegancia de un café, las mesas de bar Avivo cuentan con una artesanía de aluminio detallada en una silueta moderna, ofreciendo opciones de diseño versátiles para una integración perfecta en interiores y exteriores.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Avivo Bar Table's extruded aluminum table frame is supported by cast aluminum legs with an integral foot support. Table tops can be specified with FSC® 100% Cumaru hardwood slats, aluminum insets with or without perforations, or glass. Avivo Bar Tables can be installed for freestanding use with levelers or surface mount use.

      Product Family
      The Avivo family brings a distinctly F+S point of view to café seating. Blending a modern aesthetic with versatile design options, the line includes chairs, tables in various sizes, bar stools and bar-height tables. Avivo is ideal for gathering spaces of all kinds, indoors or out.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Avivo Bar Table blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAvivo-Bar-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosTables & Table Ensembles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Descripción Uniclass 2015Street and site tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables