Publique sus productos
Boardwalk Bench
Boardwalk Bench
Boardwalk Bench

    Boardwalk Bench

    Traducido por Google,

    El banco Boardwalk combina la herencia estadounidense con la modernidad gracias a sus listones de madera noble 100 % Cumarú reciclada FSC®, provenientes del paseo marítimo de Atlantic City. Fabricado con aluminio fundido sólido, este banco conserva su legado como totalmente reciclable.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Benches in nominal 6 foot lengths can be specified freestanding or surface mount. The corrosion-resistant powdercoated aluminum frame comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes.

      Sustainable Materials
      Inspired by its origins, the Boardwalk Bench features FSC® Recycled 100% Cumaru hardwood, repurposed from portions of the Atlantic City Boardwalk that were replaced as part of ongoing renovations.

      Fully Recyclable
      The Boardwalk Bench continues its legacy featuring high recycled content aluminum components and remains 100% recyclable.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaBoardwalk-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Descripción Uniclass 2015Street and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniClass Exterior Benches

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica