Publique sus productos
Float Bench
Float Bench
Float Bench
Float Bench
Float Bench
Float Bench

    Float Bench

    Traducido por Google,

    Fabricado a mano con roble rojo modificado térmicamente con crédito mixto FSC® o madera dura 100 % Cumaru FSC® de origen de Pensilvania, el banco Float agrega un aspecto nítido y atemporal a muchos escenarios de asientos.

    Especificaciones
    • Configuration Options
      Backed and backless benches in nominal 6 foot lengths can be specified for surface mounting or freestanding use. Float benches are available with slats of FSC® 100% Cumaru hardwood or FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum frames come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. Both FSC® 100% Cumaru hardwood and FSC® Mix Credit Thermally Modified Red Oak slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Float Bench blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFloat-Bench
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosBenches
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-19
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29_84
    • Descripción Uniclass 2015Street and site benches
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
    • Número OmniClass23-11 29 13 11
    • Título OmniClass Exterior Benches

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica