Publique sus productos
Universal Planter
Universal Planter
Universal Planter

    Universal Planter

    Traducido por Google,

    Personificando la versatilidad y la elegancia, el Universal Planter se destaca en cualquier entorno, desde instituciones educativas hasta centros de atención médica, ofreciendo la durabilidad del acero inoxidable con opciones de acabados de colores personalizados.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Round planters from 30- to 190-gallon capacities are available in three different stainless steel finishes with optional Fade perforation and Eco-Etch pattern. 30-gallon planters are available with a concrete base.

      Planter Liners
      Universal Planters use independent, replaceable internal liners molded from fire-rated black polyethylene. Drip pans included for 100- and 190-gallon planters

      Mounting Options
      30-gallon planters may be used freestanding with or without adjustable stainless steel levelers and nylon feet, freestanding with concrete base, or surface mounted directly to substrate or with concrete base. 100- and 190-gallon planters may be used freestanding without levelers or surface mounted.

      Versatile Performance
      Perfect for indoor and outdoor use, Universal Planters' 100% stainless steel construction meets the rigorous demands of high-traffic settings in airports, educational institutions, health care facilities, and corporate buildings.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaUniversal-Planter
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosPlanters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-06
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Ss_45_40_28_25
    • Descripción Uniclass 2015External planter systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlanters
    • Número OmniClass23-11 27 13 17
    • Título OmniClass Planters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica