Publique sus productos
Avivo Table
Avivo Table
Avivo Table

    Avivo Table

    Traducido por Google,

    Redefiniendo la elegancia de un café, las mesas Avivo presentan una artesanía de aluminio detallada en una silueta moderna, ofreciendo opciones de diseño versátiles para una integración perfecta en interiores y exteriores.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Avivo Tables are available in three standard, ADA-compliant configurations: 40x40", 40x90" and 40x180". Table top inset options include FSC® 100% Cumaru hardwood slats, powdercoated aluminum with or without perforations, or glass. Avivo Tables can be specified for freestanding use with levelers or surface mount use.

      Product Family
      The Avivo family brings a distinctly F+S point of view to café seating. Blending a modern aesthetic with versatile design options, the line includes chairs, tables in various sizes, bar stools and bar-height tables. Avivo is ideal for gathering spaces of all kinds, indoors or out.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated aluminum comes in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

      Sustainable Materials
      Crafted with 100% recyclable materials, the Avivo Bar Table blends the environmental benefits of FSC®-certified hardwoods with the sustainability of aluminum.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAvivo-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosTables & Table Ensembles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-30
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Descripción Uniclass 2015Street and site tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables