Publique sus productos
Factor Table
Factor Table
Factor Table
Factor Table
Factor Table

    Factor Table

    Traducido por Google,

    Disfrute de la versatilidad de la geometría limpia de Factor en mesas y sillas, perfecta para adaptarse a cualquier entorno con opciones personalizadas desde materiales hasta colores de pintura en polvo, lo que garantiza un diseño cohesivo.

    Especificaciones
    • Design Versatility
      Factor Tables can be specified with tops of FSC® 100% Cumaru or FSC® 100% Teak hardwood slats or powdercoated aluminum with or without perforations. Factor Tables can be specified with an optional umbrella hole in configurations for freestanding use with adjustable levelers or surface mount.

      Product Family
      This configurable family unites clean lines, simple geometry, and go-anywhere versatility. With the idea that multiple individual factors contribute to making a whole, Factor’s different chair and table styles, materials, and finishes can be combined in numerous ways, making customization easy.

      Durable Finishes
      Corrosion-resistant powdercoated stainless steel and aluminum come in a full range of standard and custom colors for easy tailoring to site-specific themes. FSC® 100% Cumaru and FSC® 100% Teak hardwood slats have a natural oiled finish that enhances the wood's rich color and outdoor performance.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFactor-Table
    • Familia de productoSite Furniture
    • Grupo de productosTables & Table Ensembles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-08-01
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
    • Descripción Uniclass 2015Street and site tables
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 43.53
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloSite Tables
    • Número OmniClass23-11 29 15
    • Título OmniClass Exterior Tables