Publique sus productos
Forster fuego light Single leaf - sliding door with escape route function
Forster

Forster fuego light Single leaf - sliding door with escape route function

Traducido por Google,

Sistema para puertas y mamparas cortafuegos acristaladas

Aspecto muy delgado

Forster fuego light es el completo sistema de perfiles probado y homologado con herrajes y accesorios para puertas cortafuegos acristaladas de una y dos hojas, así como para paredes acristaladas resistentes al fuego. Otras variantes del sistema probadas, como la puerta corredera cortafuegos con o sin función de vía de evacuación, la puerta con trampilla antidedos y la puerta de chapa de acero enrasada, abren un amplio abanico de posibilidades de aplicación y permiten una gran seguridad. libertad de diseño.

El atractivo del sistema reside en los anchos de perfil visibles extremadamente delgados, el aspecto general de filigrana y la gran transparencia. Más luz, más claridad, más seguridad para la objetividad moderna. Máxima seguridad que permanece invisible.

La amplia gama de herrajes probados y homologados con el sistema no deja nada que desear, ya se trate de puertas automatizadas o de estética con bisagras y cierrapuertas ocultos.

Su diseño es idéntico a Forster presto (puertas cortafuego y humo) y Forster unico (puertas con rotura de puente térmico). Combinable con muros cortina resistentes al fuego Thermfix Vario de Forster.

Especificaciones
  • Material options:
    - Steel
    - Stainless steel, grinded, 220-240 grain

    Performance specifications (Refer to country-specific approvals):
    - Fire-resistant door EI30 in combination with smoke-proofing requirements
    - Fire-resistant screens EI30
    - Fire-resistant sliding door EI30 in masonry or in glazings, new with escape route function (swing-out/swing-in)
    - Finger protection door EI30 C5 S200, barrier-free accessibility according to DIN 18040
    - Flush mounted sheet metal door EI30
    - Non rebated and unlatched single acting doors EI30 according to BS EN 1634-1
    - NEW: Fire protection EI30 in combination with burglar resistance RC2 / RC3

    System properties:
    - Extremely slender visible section widths, outer frame/leaf measurement of only 110 mm
    - Fittings to match the system and new concealed hinges
    - Beautifully styled stainless steel handle fittings and a wide range of standard weld-on and screw-mounted rolling hinges
    - Concealed invisible door-closing systems
    - Prefabricated profiles for efficient processing, including assembly of the concealed door-closers

Especificaciones técnicas
  • Referenciasingle-leaf-sliding-door-with-escape-route-function
  • Familia de productoDoor
  • Grupo de productosForster fuego light
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enSuiza
  • Fabricado enSuiza
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Descripción Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Número OmniClass23-17 11 23
  • Título OmniClass All Glass Doors