Publique sus productos
FP-300 Sound proofing folding door

FP-300 Sound proofing folding door

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
La puerta plegable FP300 es un eficaz separador para alturas inferiores a 3000 mm en zonas donde se requiere aislamiento acústico. La puerta plegable con aislamiento acústico es fácil de usar incluso en condiciones de uso intensivo y duradera. Si necesita un nivel de aislamiento acústico superior a 30 Hz db/2000, consulte las puertas plegables recubiertas de piel sintética (hasta 36 db/2000 Hz) o la puerta plegable con aislamiento acústico Phonic (hasta 42 db Lab).
Especificaciones técnicas
  • Referenciafp300_fold
  • Familia de productoFolding doors
  • Grupo de productosFP-300
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-06-17
  • Número de edición1
  • Altura (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enFinlandia
  • Fabricado enFinlandia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715