Publique sus productos
Elevate Bi-Fold Door
Marvin

Elevate Bi-Fold Door

4.5 de 5 estrellas4.5(14 reseñas)
Traducido por Google,

La puerta plegable Elevate® se desliza y se apila sin esfuerzo para que pueda disfrutar de su propia vista panorámica e invitar al máximo flujo de aire a su hogar. Cuando está completamente cerrada, la puerta está diseñada con perfiles estrechos para llenar de luz tu hogar.


  • Interior de madera y exterior de fibra de vidrio Ultrex®
  • Se adapta a aberturas de hasta 22' de ancho por 8' de alto
  • Elija entre 28 configuraciones
  • El alféizar de fibra de vidrio resiste el tráfico peatonal y el clima
Especificaciones
    • Bi-part from the center or stack panels to one side
    • Optional quick access panel available
    • Top-hung design for effortless operation
    • Integrated multi-point locking system
    • Performance sill available in Beige or Bronze
    • Weathertight seal for thermal performance rating of LC-PG30-FLD
    • Screen available to keep insects and debris out
Especificaciones técnicas
  • Referenciaelevate-bi-fold-door
  • Familia de productoElevate
  • Grupo de productosDoors
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2023-03-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalFiberglass
  • Material secundarioMadera
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas plegables
  • Clasificación IFC Puerta
  • Nombre UNSPSCDoors and windows and glass
  • Código UNSPSC3017
  • Código Uniclass 2015EF_25_30
  • Descripción Uniclass 2015Doors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloClad Wood Doors
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniClass Doors
  • CSI UniFormat II CódigoB2030
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos