Publique sus productos
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
CLADDING NATIV ULTIMA
    FPbois

    CLADDING NATIV ULTIMA

    Traducido por Google,
    EXCLUSIVIDAD GAMA TINTES PARA MADERA: acabado filmógeno semitransparente garantizado 12 años. Segunda capa semitransparente, mate y formadora de película que resalta la veta de la madera.
    Especificaciones
    • KNOT-FREE finger-jointed pine, offering straightness and dimensional stability.

      Tested and complies with natural and artificial aging testing pursuant to the NF EN 927 standard. Easy to look after.

      For laying please comply with D.T.U. (French Building Code) 41.2

      Product certifications : PEFC ; CE ; Made in France ; CTB B+ ; Grantie 12 ans ; E1

    Especificaciones técnicas
    • Referencianativ-ultima
    • Familia de productoOutdoor Cladding
    • Grupo de productosMaritime Pine
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)125
    • Profundidad (mm)21
    Información relacionada
    • Material principalPino
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)11.13
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Revestimiento
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Código ETIMEG020350
    • Nombre ETIMBuilding - Facade cladding
    • Número OmniClass23-15 15 11
    • Título OmniClass Wall Cladding Sections