Publique sus productos
Horizontal Slide Cold Storage Door

Horizontal Slide Cold Storage Door

4.2 de 5 estrellas4.2(13 reseñas)
Traducido por Google,
La puerta corrediza horizontal sencilla FRANK se utiliza para el tránsito de personal y manipulación de materiales. Útil donde el espacio restringe el uso de puertas batientes o cuando el espacio de instalación solo está disponible en un lado de la abertura de la puerta. Adecuado para aplicaciones interiores en refrigeradores, congeladores e instalaciones de procesamiento de alimentos. Especialmente útil en áreas donde operan montacargas y transpaletas. Si se usa al aire libre, informe a la fábrica para que se puedan realizar las modificaciones adecuadas.
Características estándar

Panel
  • Sin construcción de madera.
  • Pieles de metal calibre 24
  • .040 pieles de aluminio en relieve
  • Marco interior de aluminio extruido
  • Soportes de esquina de acero interno
  • Listado por UL

Aislamiento
  • Poliuretano espumado in situ R32 de al menos 4” de espesor
  • Juntas de Santoprene montadas en panel de hoja doble
  • Barrido de puerta inferior ajustable

Sistema Drop Trac (pendiente de patente)
  • Aluminio extruido de calidad aeronáutica de servicio pesado
  • Diseño de carro doble
  • Ruedas HDPE de gran diámetro
  • Cojinetes y cojinetes de acero inoxidable
  • “Abajo y adentro” para cerrar para un sello positivo

Carcasas laterales y cabecera
  • Aluminio extruido aislado
  • Barrer el alféizar inferior o alto

Sistema de guía de puerta inferior
  • Elimina los rodillos de soporte
  • Perfil bajo
  • Bloque guía de HDPE con riel guía montado en panel
  • Gancho y amortiguador de borde de ataque

Manejas
  • Tiradores exteriores de polímero/acero inoxidable
  • Tirador interior empotrado

Puertas del congelador
  • Calor de tres lados en el marco
  • Panel de puerta con calefacción autorregulable
  • Persecución térmica protegida
  • Calentadores listados por UL

Sistema de guía de puerta inferior (solo opción eléctrica)
  • Elimina los rodillos de soporte
  • Perfil bajo
  • Bloque guía de HDPE con riel guía montado en panel
  • Gancho y amortiguador de borde de ataque

Operador eléctrico TS727 (solo opción eléctrica)
  • Sistema de control por microprocesador
  • Activadores
  • 2 interruptores de tiro
Especificaciones
  • Frank Door Company's DropTrac is constructed of heavy duty aircraft grade aluminum extrusions. Unique design advantages balance hygiene, style and performance in a package that can sustain years of use under the toughest conditions. Discover the DropTrac difference.

    • A closed hood design protects the system's elements from corrosive environmental conditions
    • Our closed hood design is visually pleasing and hides the chain and sprockets on a power-operated door
    • Our track is hygienic because there are no areas where water and bacteria can collect during washdown
    • Twin trolley assemblies distribute load for maximum stability
    • Trolleys feature large diameter wheels and sealed stainless steel bearings for smooth operation
    • "Down and In" to close maximizes seal. "Up and Out" to open minimizes gasket wear and tear
Especificaciones técnicas
  • Referenciafrankdoor-shms
  • Familia de productoCold Storage Doors
  • Grupo de productosSliding Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2013-06-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas correderas
  • Clasificación IFC Puerta
  • Código Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
  • Descripción Uniclass 2015Sliding doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 16 73
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloSliding Composite Doors
  • Número OmniClass23-17 11 19 13
  • Título OmniClass Sliding Composite Doors
  • CSI UniFormat II CódigoC1020
  • CSI UniFormat II TítuloInterior Doors

Disponibilidad en regiones

Norteamérica