Publique sus productos
Freedesk Desk Riser Compact
Freedesk Desk Riser Compact
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Compact

    Traducido por Google,
    Freedesk Desk Riser transforma su espacio de trabajo de ser estacionario a un escritorio de altura ajustable, en segundos. Está diseñado para encajar en todas partes y crear un espacio de trabajo ajustable verticalmente dondequiera que estés. Cuando está plegada, la mesa tiene solo 22 mm/0,87 pulgadas de grosor. El bajo peso y el tamaño modesto hacen que Desk Riser sea la mejor solución de altura ajustable para lugares donde la movilidad y la estética son importantes. El modelo "Compacto" funciona perfectamente con un Lap Top y deja espacio adicional para sus accesorios.
    Especificaciones
    • Dimensions: 39 cm x 58 cm/ 15,3in x 22,8 in Adjustment: Adjustable in 9 steps Weight: 3 kg/ 6,6lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. Height: 34.5 cm/ 13,5 in Min. Height: 17cm/ 6,6 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafreedeskcompact
    • Familia de productoFreedesk
    • Grupo de productosCompact
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)22
    • Ancho (mm)580
    • Profundidad (mm)390
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioHaya
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings