Publique sus productos
Freedesk Desk Riser Original
Freedesk Desk Riser Original
    Freedesk

    Freedesk Desk Riser Original

    Traducido por Google,
    Freedesk Desk Riser transforma su espacio de trabajo de ser estacionario a un escritorio de altura ajustable, en segundos. Está diseñado para encajar en todas partes y crear un espacio de trabajo ajustable verticalmente dondequiera que estés. Cuando está plegada, la mesa tiene solo 22 mm/ 0,87 pulgadas de grosor. El bajo peso y el tamaño modesto hacen que Desk Riser sea la mejor solución de altura ajustable para lugares donde la movilidad y la estética son importantes. El modelo "Original" funciona tanto con un Lap Top como con un monitor liviano separado y un teclado separado.
    Especificaciones
    • Dimensions: 54 cm x 80 cm/ 21,2 in x 31,5 in Adjustment: Adjustable in 9 different steps Weight: 5.5 kg/ 12,1 lbs Thickness: 22 mm/ 0,87 in Material table top: Painted MDF Material legs: Beech Max. height: 43 cm/ 17 in Min. Height: 19.5 cm/ 7,68 in Maximum load: 10 kg/ 22 lbs Lacquer: Spray Painted with waterborne paint, to minimize environmental impact.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafreedeskoriginal
    • Familia de productoFreedesk
    • Grupo de productosOriginal
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2016-11-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)22
    • Ancho (mm)80
    • Profundidad (mm)54
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioHaya
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enPolonia
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mesas
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CódigoE2020
    • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings