Publique sus productos
Ant™ Chair 3101

Ant™ Chair 3101

Traducido por Google,
Icono de diseño de Arne Jacobsen. La silla apilable Ant™ viene con una base cromada o con recubrimiento en polvo y con una soldadura de chapa y opciones de color.
Especificaciones
  • Features: 4 legged stacking chair. Stackable up to 12 chairs. Seat height 43 cm or 46 cm (standard). Finish: Natural veneer with lacquer and 16 colours in coloured ash or lacqured finish. Base is available in 6 colours and chrome. Material: Shell: pressure moulded veneer. Base: tubular, powder coated or chromed steel. Meassurements: Height: 77cm/ 30.3" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 44cm/ 17.3" Height: 81cm/ 31.9" Width: 52cm/ 20.4" Depth: 48cm/ 18.9" Seat height: 46cm/ 18.1" Standard warranty: 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia3101
  • Familia de productoChairs
  • Grupo de productosAnt™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-10
  • Número de edición1
  • Altura (mm)770
  • Ancho (mm)520
  • Profundidad (mm)480
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products