Publique sus productos
Drop™ chair plastic 3110

Drop™ chair plastic 3110

4.6 de 5 estrellas4.6(7 reseñas)
Traducido por Google,
Diseñado por Arne Jacobsen, fue creado originalmente para el SAS Royal Hotel en Copenhague antes de ser relanzado en 2014. Se dice que es la silla favorita de Jacobsen entre sus muchos diseños. La silla Drop™ se inspira en la sensación de un abrazo, pero también ha sido diseñada para la libertad de movimiento; creando una sensación única de comodidad.
Especificaciones
  • Features: Unique shape. High stability due to angle of legs. Comfortable seating. Finish: Shell available in plastic or fully upholstred version. Chrome or powder coated base. Material: Seat: Leather, textile or plastic. Base: Chrome or powder coated. Meassurements: Height: 88,5cm/ 34.8" Width: 45,5cm/ 17.9" Depth: 54,9cm/ 21.5" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia3110
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosDrop™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-19
  • Número de edición1
  • Altura (mm)885
  • Ancho (mm)455
  • Profundidad (mm)545
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products