Publique sus productos
Grand Prix™ Chair 3130NotUph

Grand Prix™ Chair 3130NotUph

4.2 de 5 estrellas4.2(5 reseñas)
Traducido por Google,
La silla Grand Prix™ es una silla con borde gráfico. Se presentó en la Exposición de Primavera de Diseñadores en el Museo Danés de Arte y Diseño en 1957. Ese mismo año, la silla se exhibió en la Trienal de Milán, donde recibió el Gran Premio, la distinción más importante de la exposición. La célebre silla viene con una base de acero o madera y se puede personalizar a través de una serie de colores, tipos de madera y tapicería.
Especificaciones
  • Features: Seat height 43/46 or 48 cm as standard. Linking device option. Stackable up to 5 units. Small transport dolly for 5 chairs available. Chair rack for under-table-mounting available. Finish: Shell: Coloured ash, full lacquered veneer or clear lacquered oak or walnut veneer. Base: powder coated colour or chrome Material: Shell: veneer Base: tubular steel base. Meassurements: Height: 83cm/ 32.7" Width: 48cm/ 18.9" Depth: 51cm/ 20.1" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Especificaciones técnicas
  • Referencia3130NotUph
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de productosGrand Prix™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-10-01
  • Número de edición1
  • Altura (mm)830
  • Ancho (mm)480
  • Profundidad (mm)510
Información relacionada
  • Material principalTapizado
  • Material secundarioPowder Coatings
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Código Uniclass 2015EF_40_30
  • Descripción Uniclass 2015Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniClass Furnishings, Fixtures and Equipment Products